LösenAnheftenSchließen

C9900-U330 | Akkupack

C9900-U330 | Akkupack

C9900-U330 | Akkupack

C9900-U330 | Akkupack

C9900-U330 | Akkupack

Alle Industrie-PCs können mit 24-V-Netzteil und integrierter USV ausgestattet werden. Die USV versorgt den PC mit Energie, wenn die Stromversorgung ausfällt. Damit können die Daten auf Festplatte oder Flash gesichert und der PC dann ordnungsgemäß heruntergefahren werden. Als Energiespeicher wird ein Akkupack außerhalb des PCs auf einer Hutschiene montiert.

Der wartungsfreie 24-V-Akkupack C9900-U330 bietet mit 3,4 Ah eine sehr hohe Nennkapazität auf kleinem Raum.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenC9900-U330
TypAkkupack für PCs mit 24-V-Netzteil mit integrierter USV, 3,4 Ah
GehäuseMetallgehäuse zur Montage auf Hutschiene TS35x15 2.3
Nennkapazität3,4 Ah (20 h Entladung)
Nennspannung24 V
Interner Aufbauzwei 12-V-Akkus in Reihenschaltung
Sicherung9 A über PTC-Element
Abmessungen (B x H x T)157 mm x 70 mm x 175 mm
Gewicht3,3 kg
Betriebstemperaturbereich0…+50 °C
Ergänzende InformationVRLA-AGM-Technologie = ventilregulierte Blei-Säure-Batterien mit Glasfasermatten im Separator (VRLA = valve regulated lead acid, AGM = absorbed glass mat technology)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen