![FC9024 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 4 Kanäle, PCIe x1](https://multimedia.beckhoff.com/media/fc9024__web_preview.png)
Die Ethernet-PCIe-Netzwerkkarten sind in Büro- und Automatisierungsnetzwerken einsetzbar und bieten folgende Vorteile:
- Plug-and-play-Interface
- 100/1000 MBit/s, Vollduplex
- maximale Performance durch hardwareintegrierte Checksummenbildung und -überprüfung
- Quality-of-Service (QoS)-Dienste durch priorisierte Mehrfach-Queues werden hardwareseitig unterstützt.
Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | FC9024 |
---|---|
Feldbus | sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle |
PC-Schnittstelle | PCI-Express x1 |
Anzahl Ethernet-Kanäle | 4 x RJ45 |
Übertragungsraten | 100/1000 MBit/s |
Ethernet-Interface | 100BASE-T/1000BASE-T-Ethernet |
Leitungslänge | bis 100 m |
Standardtreiber | Standardtreiber oder Beckhoff Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff Webseite) |
Echtzeittreiber | TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich |
Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal, Activity, Link |
Abmessungen | ca. 98 mm x 98 mm |
Betriebstemperaturbereich | 0…+55 °C |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen