FC9011 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC9011 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC9011 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC9011 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

FC9011 | Gigabit-Ethernet-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI

Die Ethernet-Netzwerkkarten sind in Büro- und Automatisierungsnetzwerken einsetzbar und bieten folgende Vorteile:

  • Plug-and-play-Interface
  • 10/100/1000 MBit/s, Vollduplex
  • maximale Performance durch hardwareintegrierte Checksummenbildung und -überprüfung
  • Quality-of-Service (QoS)-Dienste durch priorisierte Mehrfach-Queues werden hardwareseitig unterstützt.
  • Wake-on-LAN
  • Boot-from-LAN (PXE)

Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC9011
Feldbussämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle
PC-SchnittstellePCI
Anzahl Ethernet-Kanäle1 x RJ45
Übertragungsraten10/100/1000 MBit/s
Ethernet-Interface100BASE-T/1000BASE-T-Ethernet
Leitungslängebis 100 m
StandardtreiberStandardtreiber oder Beckhoff Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff Webseite)
EchtzeittreiberTwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal, Activity, Link
Abmessungenca. 51 mm x 120 mm
Betriebstemperatur0…55 °C

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen