Mini-DisplayPort, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 20-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | Mini-DisplayPort, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 20-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M16 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 19-polig |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 2 x AWG30 + 4 x AWG30 |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | TPE (FRNC) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K931 | 1,00 m |
C9900-K932 | 3,00 m |
C9900-K933 | 5,00 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen