Push-Pull V4, USB-A, 2.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-B, 2.0, Stecker, gerade, IP20
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | USB A, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | USB B |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x AWG26/7, 2 x AWG28/7, 2 x AWG22/7 |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 6,2 mm ± 0.2mm (0.244" ± 0.0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K942 | 1,00 m |
C9900-K943 | 3,00 m |
C9900-K944 | 5,00 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen