![FC5201 | DeviceNet-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCI](https://multimedia.beckhoff.com/media/fc5201__web_preview.png)
Die PC-Einsteckkarten FC520x verbinden den PC mit einem DeviceNet-Netzwerk. Dort sind sie wahlweise Master- oder Slavebaugruppen. Durch die PCI-Bus-Schnittstelle sind hohe Übertragungsraten zum PC sowie die vollautomatische Konfiguration der Karten in der PC-Hardware gewährleistet. Die DeviceNet-Karten verfügen über eine leistungsfähige Protokollimplementierung mit vielen Features:
- Alle DeviceNet-I/O-Modi werden unterstützt: Polling, Change-of-State, Cyclic, Strobed.
- Unconnected-Message-Manager (UCMM)
- Device-Heartbeat-Messages, Device-Shutdown-Messages
- wahlweise zwei DeviceNet-Kanäle parallel auf einer Karte
- leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
- Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
- Einlesen der Buskonfiguration und automatische Zuordnung der eds-Dateien
In TwinCAT stehen alle Funktionen komfortabel zur Verfügung. Hochsprachenprogramme nutzen die DLL-, Visual-Basic-Applikationen die ActiveX-Schnittstelle. OPC-Anwendungen können über einen OPC-Server auf Prozessdaten und Parameter zugreifen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | FC5201-0000 | FC5201-0002 |
---|---|---|
Feldbus | DeviceNet | |
PC-Schnittstelle | PCI | |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 | |
Übertragungsraten | 125, 250, 500 kBaud | |
Businterface | Open-Style-Connector, 5-polig, gemäß DeviceNet-Spezifikation, galvanisch entkoppelt (Stecker wird mitgeliefert.) | |
Abschlusswiderstand | zuschaltbar | |
Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal | |
Breite im Prozessabbild | Summe je Kanal max.: 3 kByte Input- und Output-Daten | |
NOVRAM | – | 32 kByte |
Abmessungen | ca. 106 mm x 175 mm | |
Betriebstemperaturbereich | 0…+55 °C | |
Treiber | TwinCAT I/O und höhere Level |
Bestellangaben | |
---|---|
FC5201-0000 | DeviceNet-Master-PC-Interfacekarte, 1 Kanal, PCI-Bus |
FC5201-0002 | DeviceNet-Master-PC-Interfacekarte, 1 Kanal, PCI-Bus, mit 32 kByte NOVRAM |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen