![CU8801-0000 | USB-Verlängerung, USB-Extended-2.0-Senderbox](https://multimedia.beckhoff.com/media/cu8801__web_main_preview.png)
Die USB-Spezifikation erlaubt eine Entfernung von 5 m zwischen dem PC und USB-Geräten. Mit einem USB-Hub können weitere 5 m Kabel hinzugefügt werden. Im Maschinen- und Anlagenbau sind größere Distanzen zu überbrücken, ohne alle 5 m einen USB-Hub setzen zu können. Der USB-Extender CU8801-0000 sendet das USB-2.0-Signal über bis zu 50 m Cat.5-Kabel an den USB-Extended-Empfänger CU8851, der das Signal in USB zurückwandelt. Es kann eine Datenrate von 480 MBit/s übertragen werden. Beide USB-Extender-Boxen sind für die Hutschienenmontage ausgelegt. Der Sender CU8801-0000 wird vom PC versorgt. Der Empfänger CU8851 verfügt über ein integriertes 24-V-DC-Netzteil. Im Control Panel der Baureihen CP29xx und CP39xx ist der USB-Extended-2.0-Empfänger bereits integriert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CU8801-0000 |
---|---|
Typ | USB-Extended-2.0-Senderbox |
Gehäuse | Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage |
Schnittstellen | 1 USB-Eingang mit USB-B-Buchse zum Anschluss am PC in maximal 1 m Entfernung und 1 USB-Extended-2.0-Ausgang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m Cat.5-Kabel |
USB-Übertragungsrate | bis 480 MBit/s entsprechend USB 2.0 |
Netzteil | Stromversorgung über USB |
Abmessungen (B x H x T) | 34 mm x 98 mm x 77 mm |
Betriebstemperaturbereich | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc Ex nA IIC T4 Gc Ex tc IIIC T135 °C Dc |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen