CU8803-000x | Senderbox für CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CU8803-0000

CU8803-0000

CU8803-0000

CU8803-0000

CU8803-0001

CU8803-0001

Mit CP-Link 4 kann der Abstand zwischen Bedienpanel und Industrie-PC bis zu 100 m betragen. Mit der Einkabellösung werden Videosignal, USB 2.0 und die Stromversorgung in einem Cat.6A-Kabel übertragen.

Kabel- und Montagekosten werden damit reduziert. Ein weiterer Vorteil besteht im Einsatz von rein passiven Displays. Die CP-Link-4-Technologie wird von den Beckhoff Multitouch-Panel-Serien CP29xx-0010 (Einbau-Variante) und CP39xx-0010 (Tragarm-Variante) unterstützt.

CP-Link 4 – The Two Cable Display Link

Die Multitouch-Einbau-Panel CP29xx-0010 und die Multitouch-Panel CP39xx-0010 zur Tragarmmontage können bis zu 100 m entfernt vom PC betrieben werden. CP-Link 4 –The Two Cable Display Link – überträgt DVI und USB zusammen über ein Cat.6A-Kabel. Am PC wird die CP-Link-4-Senderbox CU8802 per DVI und USB angeschlossen oder das PCIe®-Modul für CP-Link 4 C9900-E276 wird in den PC eingebaut.

CP-Link 4 – The One Cable Display Link

Auch die Stromversorgung des Control Panels kann über CP-Link 4 – The One Cable Display Link – erfolgen. Statt des CU8802 oder des PCIe®-Moduls wird die CP-Link-4-Senderbox CU8803 eingesetzt. Das Control Panel bleibt unverändert. Die Senderbox CU8803 versorgt das Control Panel durch das Cat.6A-Kabel, das auch DVI und USB überträgt, mit Energie. Die Stromversorgungsbuchse am Panel wird nicht belegt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8803-0000CU8803-0001
TypCP-Link-4-Extender-Tx zum Anschluss eines Control Panels mit CP-Link-4-Interface an PCs mit DVI-Anschluss, Spannungsversorgung des Control Panels mit CU8803 über CP-Link 4, Cat.6A-Kabel, The One Cable Display LinkCP-Link-4-Extender-Tx zum Anschluss eines Control Panels mit CP-Link-4-Interface an PCs mit DisplayPort-Anschluss, Spannungsversorgung des Control Panels mit CU8803 über CP-Link 4, Cat.6A-Kabel, The One Cable Display Link
GehäuseMetallgehäuse für die Hutschienenmontage
Schnittstellen1 USB-Eingang mit USB-B-Buchse zum Anschluss am PC in 1 m Entfernung;
1 DVI-Eingang mit DVI-D-Buchse zum Anschluss am PC in 1 m Entfernung;
1 CP-Link-4-Ausgang mit RJ45-Buchse für bis zu 100 m Cat.6A-Kabel
Anschlusskabel1 m USB 2.0 USB-A auf USB-B
1 m DVI auf DVI, für PCs mit DVI-Anschluss
1 m USB 2.0 USB-A auf USB-B
1 m DisplayPort auf DVI, für PCs mit DisplayPort-Anschluss
Spannungsversorgung24 V DC
Abmessungen (B x H x T)70 mm x 100 mm x 80 mm
Betriebstemperatur0…55 °C
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, ATEX, IECEx (erfordert C9900-Z484)
Ex-KennzeichnungII 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
Ergänzende InformationCP-Link 4 überträgt USB 2.0 mit 100 MBit/s und DVI.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen