LösenAnheftenSchließen

FC5121 | CANopen-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe x1

FC5121 | CANopen-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe x1

FC5121 | CANopen-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe x1

FC5121 | CANopen-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe x1

FC5121 | CANopen-Master/Slave-Einsteckkarte, 1 Kanal, PCIe x1

Die PC-Einsteckkarten FC512x verbinden den PC (PCI-Express) mit einem CANopen-Netzwerk. Dort sind sie wahlweise Netzwerkmaster oder -slave. Zusätzlich können allgemeine CAN-Nachrichten gesendet und empfangen werden – ohne sich mit CAN-Frames im Anwendungsprogramm befassen zu müssen. Die Karten verfügen über eine leistungsfähige Protokollimplementierung mit vielen Features:

  • Alle CANopen-PDO-Kommunikationsarten werden unterstützt: ereignisgesteuert, zeitgesteuert (Event-Timer), synchron, Polling
  • individuelle Überwachung der Prozessdatenobjekte
  • Synchronisation mit dem Taskzyklus der PC-Steuerung
  • SDO-Parameterkommunikation beim Aufstarten und zur Laufzeit
  • Emergency-Message-Handling
  • Guarding und Heartbeat
  • Boot-up nach DS 302
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
  • Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
  • Einlesen der Buskonfiguration und der Knotenparameter möglich
  • Online-Buslastanzeige

In TwinCAT stehen alle Funktionen komfortabel zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC5121
FeldbusCANopen
PC-SchnittstellePCI-Express x1
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud
Businterface1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Abschlusswiderstandzuschaltbar
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal
Breite im ProzessabbildSumme max.: 4 kByte Input- und Output-Daten
Abmessungenca. 100 mm x 130 mm
Betriebstemperaturbereich0…+55 °C
TreiberTwinCAT 2.11 R3 und höher

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen