![FC9224 | Infrastruktur, 4-Kanal-Feldbuskarte, Ethernet, 2,5 GBit/s, PCI-Express, RJ45](https://multimedia.beckhoff.com/media/fc9224__web_preview.png)
Die FC9224 ermöglich den Einsatz von 2,5-Gigabit-Infrastruktur in existierenden und neuen Anwendungen. Mit ihren industriellen Eigenschaften und langzeitverfügbaren Komponenten ist die PCIe-Karte ideal für Automatisierungsprojekte geeignet.
- Plug-and-play-Interface
- 100/1000/2500 MBit/s, Vollduplex
Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung September 2024
Produktinformationen
Technische Daten | FC9224 |
---|---|
Feldbus | sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle |
PC-Schnittstelle | PCI-Express x4 |
Anzahl Ethernet-Kanäle | 4 x RJ45 |
Übertragungsraten | 100/1000/2500 MBit/s |
Ethernet-Interface | 100BASE-T/1000BASE-T/2500BASE-T-Ethernet |
Leitungslänge | bis 100 m |
Standardtreiber | Standardtreiber oder Beckhoff Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff Webseite) |
Echtzeittreiber | TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich |
Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal, Activity, Link |
Abmessungen | ca. 116 mm x 98 mm |
Betriebstemperaturbereich | 0…+55 °C |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen