Mit der EtherCAT-Karte FC1428 kann ein Industrie-PC als Master in ein EtherCAT G-Netzwerk eingebunden werden. Die Karte verfügt über acht EtherCAT G-Kanäle und hat insgesamt acht ix-Industrial®-Typ-A-Anschlüsse. Für den Anschluss der EtherCAT-Teilnehmer sind Adapterkabel vom Typ ZK1096-969A-0005 erforderlich.
Mit der FC1428 stehen insgesamt acht vollständig DC-synchrone EtherCAT G-Master zur Verfügung, sodass keine externe Synchronisation erforderlich ist, um die EtherCAT-Master bzw. EtherCAT-Stränge untereinander zu synchronisieren. Diese Funktion ist besonders für XPlanar-Systeme interessant, welche synchron laufende EtherCAT-Master erfordern. Die FC1428 kann zusätzlich zur Realisierung einer EtherCAT-Redundanz eingesetzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | FC1428 |
---|---|
Feldbus | EtherCAT |
PC-Schnittstelle | PCIe® x4 (PCIe® 2.0) |
Anzahl Kanäle | 8 EtherCAT-Master-Kanäle |
Anschlüsse | 8 x ix Industrial® Typ A |
Übertragungsraten | 10/100/1000 MBit/s |
Bauform | PCIe |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) ab TwinCAT 3.1 Build 4026 (XAE) |
Max. Leistungsaufnahme | 7,5 W |
Abmessungen (B x H x T) | 116 mm x 98 mm x 22 mm |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -20…+65 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen