C9900-K986, -K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K986, -K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K986, -K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K986, -K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

C9900-K986, -K987 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull V4, USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP65/67 - USB-A, 3.0, Stecker, gerade, IP20

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeUSB A, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung30 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeUSB A
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung30 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche2x AWG26, 2 x AWG24
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K9861,00 m
C9900-K9873,00 m

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen