LösenAnheftenSchließen

C9900-K978…K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K978…K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K978…K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K978…K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz

C9900-K978…K982 | Powerleitung, PUR, 4 x 1,50 mm², schleppkettentauglich, schwarz

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig - offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößePower, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 1,5 mm² (AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,2 mm (0,2952" ± 0,0078")
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K9781,00 m
C9900-K9793,00 m
C9900-K9805,00 m
C9900-K98110,00 m
C9900-K98215,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen