CU8810-0010 | DVI-Splitter mit USB-Extender für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010

CU8810-0010 | DVI-Splitter mit USB-Extender für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010

CU8810-0010 | DVI-Splitter mit USB-Extender für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010

CU8810-0010 | DVI-Splitter mit USB-Extender für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010

CU8810-0010 | DVI-Splitter mit USB-Extender für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010

Das Bild eines PCs auf mehreren Displays gleichzeitig darzustellen, ist eine häufige Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau. Bis zu vier DVI/USB-Control-Panels CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 oder CP79xx-0010 können über den DVI-Splitter CU8810-0010 an einem PC angeschlossen werden. Durch die DVI/USB-Extended-Technologie können die Control Panels jeweils 50 m entfernt vom DVI-Splitter betrieben werden. PCs mit zwei DVI-Ausgängen, die als erweiterter Desktop konfiguriert sind, erzeugen zwei unterschiedliche Bildinhalte. Beide DVI-Ausgänge können in den DVI-Splitter eingespeist werden. Mit DIP-Schaltern lassen sich die vier DVI-Ausgänge jeweils einem der beiden DVI-Eingänge zuordnen, sodass die Control Panels wahlweise die linke oder rechte Desktophälfte anzeigen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8810-0010
TypDVI-Splitter mit USB-2.0-Verlängerung für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010
Besondere Eigenschaftenkompaktes industrielles Design
GehäuseMetallgehäuse für die Hutschienenmontage
Schnittstellen2 DVI-D-Eingänge und 4 DVI-D-Ausgänge;
1 USB-Eingang mit USB-B-Buchse und 4-Port-USB-Hub mit 4 USB-Extended-2.0-Ausgängen als RJ45-Anschluss
Display-Auflösungbis 1920 x 1080
DVI-Datenratenbereichbis 1,65 GBit/s
USB-Übertragungsratebis 480 MBit/s entsprechend USB 2.0
Spannungsversorgung24 V DC
Abmessungen (B x H x T)146,5 mm x 100 mm x 38 mm
Betriebstemperatur0…55 °C
SchutzartIP20
Ergänzende InformationZuordnung der 4 DVI-Ausgänge zu den 2 Eingängen über DIP-Schalter frei konfigurierbar; unbenutzte DVI-Ein- und -Ausgänge abschaltbar zur Verringerung der Leistungsaufnahme

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen