LösenAnheftenSchließen

FC1028 | EtherCAT-Master-Einsteckkarte, 16 Kanäle, PCIe x4

FC1028 | EtherCAT-Master-Einsteckkarte, 16 Kanäle, PCIe x4

FC1028 | EtherCAT-Master-Einsteckkarte, 16 Kanäle, PCIe x4

FC1028 | EtherCAT-Master-Einsteckkarte, 16 Kanäle, PCIe x4

FC1028 | EtherCAT-Master-Einsteckkarte, 16 Kanäle, PCIe x4

Mit der PCIe-EtherCAT-Karte FC1028 kann ein PC als Master in ein EtherCAT-Netzwerk eingebunden werden. Die Karte verfügt über 16 EtherCAT-Kanäle und hat insgesamt acht ix-Industrial®-Typ-A-Anschlüsse. Für den Anschluss der EtherCAT-Teilnehmer sind Adapterkabel vom Typ C9900-K921 erforderlich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC1028
FeldbusEtherCAT
PC-SchnittstellePCI-Express x4
Anzahl Kanäle16 EtherCAT-Kanäle
Anschlüsse8 x ix Industrial® Typ A
Bestellangaben
FC1028EtherCAT-Master-Einsteckkarte, 16 Kanäle, PCIe x4
C9900-K921Industrial Ethernet/EtherCAT-Adapter, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grün, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – 2x RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 2x 4-polig, 1,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen