FC5321 | CAN-FD-Einsteckkarte, 1-Kanal, PCIe® x1

FC5321 | CAN-FD-Einsteckkarte, 1-Kanal, PCIe® x1

FC5321 | CAN-FD-Einsteckkarte, 1-Kanal, PCIe® x1

FC5321 | CAN-FD-Einsteckkarte, 1-Kanal, PCIe® x1

FC5321 | CAN-FD-Einsteckkarte, 1-Kanal, PCIe® x1

Die PC-Einsteckkarten FC532x verbinden den PC (PCI Express®) mit einem CAN-FD-Netzwerk. CAN FD ist eine Weiterentwicklung der sehr verbreiteten CAN-Hardware. Der Vorteil von CAN FD ist, dass bis zu 64 Byte Daten in einem CAN-Frame versendet und empfangen werden können, indem der Datenbereich mit einer höheren Baudrate betrieben wird. Die CAN-FD-Karten FC532x können auch wahlweise im Classic-CAN-Mode der CANopen-Karte FC512x betrieben werden. Die CAN-FD-Funktionalität lässt sich über das CAN-Interface betreiben und ermöglicht einen Layer-2-Zugriff. Wird die Karte als CANopen-Master/-Slave betrieben, ist nur der Classic-CAN-Mode verwendbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC5321
FeldbusCAN FD (wahlweise CANopen mit Classic CAN, siehe FC512x)
PC-SchnittstellePCI Express® x1
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsratenmax. 5…8 MBit/s in Daten-Phase, max. 1 MBit/s in Arbitrierungsphase
Businterface1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Abschlusswiderstandzuschaltbar
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal
Breite im ProzessabbildSumme max.: 4 kByte Input- und Output-Daten
TreiberTwinCAT 3.1
Abmessungenca. 100 mm x 130 mm
Betriebstemperatur0…55 °C

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen