Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig - RJ45, Stecker, gerade, IP20
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | grün |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x AWG26/7 |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,7 mm ± 0,3 mm (0,2637" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K959 | 0,50 m |
C9900-K960 | 1,00 m |
C9900-K961 | 3,00 m |
C9900-K962 | 5,00 m |
C9900-K963 | 7,50 m |
C9900-K964 | 10,00 m |
C9900-K965 | 15,00 m |
C9900-K966 | 20,00 m |
C9900-K967 | 30,00 m |
C9900-K968 | 40,00 m |
C9900-K969 | 50,00 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen