RJ45, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | grün |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 7,80 ±0,20 mm |
Farbe Außenmantel | grün |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K802 | 3,00 m |
C9900-K803 | 5,00 m |
C9900-K805 | 10,00 m |
C9900-K806 | 15,00 m |
C9900-K807 | 20,00 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen