LösenAnheftenSchließen

C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz

C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz

C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz

C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz

C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz

USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeUSB A
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeUSB B
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser5,0 mm
Farbe Außenmantelschwarz
A150,0 mm
A216,0 mm
B153,5 mm
B211,2 mm
BestellangabenLänge
C9900-K5300,40 m
C9900-K5541,00 m
C9900-K5523,00 m
C9900-K5535,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen