Zubehör PCs

Komplettiert das Gesamtsystem: Zubehör von Beckhoff

Beckhoff gehört zu den Pionieren der PC-basierten Automatisierung: Schon 1986 wurde die erste PC-Steuerung ausgeliefert. Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten gewachsenen, profunden Technologie-Know-hows zeichnen sich die Beckhoff Panel-PCs durch höchste Qualität aus und sind weltweit erfolgreich im Einsatz.

Wesentliches Merkmal der Beckhoff Produktphilosophie ist die Nutzung von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Demzufolge integrieren die Beckhoff Industrie-PCs das Neuste, was der Technologiemarkt zu bieten hat. Jede neue Technologie, ob aus dem Industrie- oder dem Consumer-Segment, wird von Beckhoff auf ihre sinnvolle industrielle Nutzung geprüft, adaptiert, gegebenenfalls optimiert und integriert. Herausragendes Beispiel ist hier z. B. die Nutzung der modernen Multitouch-Technologie in den Geräteserien CP2xxx und CP3xxx. Im Consumer-Markt seit dem Jahr 2007 auf dem Vormarsch, nutzt Beckhoff die Vorteile der modernen Touch-Technologie seit 2011 konsequent in seinen Panel-PCs und bietet so die Möglichkeit zum zeitgemäßen und intuitiven Bedienen von Maschinen und Anlagen. Dabei wurde das Funktionsprinzip der kapazitiven Touch-Technologie durch entsprechende, von Beckhoff integrierte Basistechnologien industrietauglich gemacht in Bezug auf Verfügbarkeit, Störfestigkeit, mechanische Stabilität und äußere Abmessungen. Die Produktfamilien CP2xxx und CP3xxx stellen dabei überzeugend dar, wie State-of-the-Art-Consumer-Technologie auch im industriellen Umfeld erfolgreich eingesetzt werden kann.

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Industrie-PC-Technik in den unterschiedlichsten Formfaktoren, ergänzt durch ein abgestimmtes Portfolio an Zubehörkomponenten sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT, machen die Beckhoff Industrie-PCs zum Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben: von der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen bis zur Datenerfassung und zur Bildverarbeitung. Im Bereich klassischer Steuerungsaufgaben ersetzt die PC-basierte Steuerungstechnik, aufgrund ihrer hervorragenden Skalierbarkeit und Flexibilität, zunehmend die Hardware-SPS.

Das umfassende Portfolio an Panel-PCs, Industrie-PCs und Control Panels wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln sinnvoll ergänzt. Dabei werden auch hier dieselben hohen Anforderungen in Bezug auf Qualität, Performance und Verfügbarkeit, wie sie im industriellen Umfeld gestellt werden, erfüllt.

Das Beckhoff Industrie-PC-Zubehör umfasst unter anderem folgende Bereiche:

  • zusätzliche Netzwerkschnittstellen und weitere Schnittstellen
  • USV-Systeme und Batterien
  • WLAN- und Mobilfunk-Lösungen
  • verschiedene Betriebssysteme
  • Beckhoff Service Tool für Backup/Restore
  • USB-Extender-Module
  • zusätzliche Speichermedien, wie CFast-Karten oder 2½-Zoll-SSDs
  • Anschluss- und Verbindungskabel

Ihre Auswahl:
    • BST | Beckhoff Service Tool

      BST | Beckhoff Service Tool

      Typ:
      Backup- und Restore-Werkzeug für Windows Betriebssysteme
    • C9900-L101 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation

      C9900-L101 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation

      Typ:
      License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1
    • C9900-L102 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

      C9900-L102 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

      Typ:
      License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1
    • C9900-L100 | License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1

      C9900-L100 | License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1

      Typ:
      License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1
    • C9900-H3xx | USB-Sticks

      C9900-H3xx | USB-Sticks

      Typ:
      USB-Stick 3.0 mit 4…64 GB
    • C9900-S419, C9900-S424, CXxxxx-012x, CXxxxx-013x | Windows Embedded Standard 7 für Beckhoff Industrie-PCs

      C9900-S419, C9900-S424, CXxxxx-012x, CXxxxx-013x | Windows Embedded Standard 7 für Beckhoff Industrie-PCs

      Typ:
      Windows Embedded Standard 7 für Beckhoff Industrie-PCs
    • C9900-S47x, C9900-S48x, CXxxxx-014x, CXxxxx-015x | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB für Beckhoff Industrie-PCs

      C9900-S47x, C9900-S48x, CXxxxx-014x, CXxxxx-015x | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB für Beckhoff Industrie-PCs

      Typ:
      Windows 10 IoT Enterprise für Beckhoff Industrie-PCs
    • C9900-S48x, C9900-S49x, CXxxxx-016x, CXxxxx-017x | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

      C9900-S48x, C9900-S49x, CXxxxx-016x, CXxxxx-017x | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

      Typ:
      Windows 10 IoT Enterprise für Beckhoff Industrie-PCs
    • C9900-U330 | Akkupack

      C9900-U330 | Akkupack

      Typ:
      Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil mit integrierter USV, 3,4 Ah
    • C9900-U332-0010 | Akkupack

      C9900-U332-0010 | Akkupack

      Typ:
      Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil mit integrierter USV, 1,2 Ah
    • CU8110-0060 | USV-Komponente, kapazitiv

      Typ:
      kapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 55 W
      Kapazität:
      0,3 Wh
      Schutzart:
      IP20
    • CU8110-0120 | USV-Komponente, kapazitiv

      Typ:
      kapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 110 W
      Kapazität:
      0,9 Wh
      Schutzart:
      IP20
    • CU8130-0120 | USV-Komponente, batteriegestützt

      Typ:
      batteriegestützte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 110 W
      Kapazität:
      15 Wh
      Schutzart:
      IP20
    • CU8130-0240 | USV-Komponente, batteriegestützt

      Typ:
      batteriegestützte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 220 W
      Kapazität:
      30 Wh
      Schutzart:
      IP20
    • CU8210-D001-0101 | WLAN-USB-Stick für USA, Kanada

      CU8210-D001-0101 | WLAN-USB-Stick für USA, Kanada

      Typ:
      WLAN-USB-Stick
      WLAN-Standards:
      802.11 b, g, n, a, ac (Wi-Fi 5)
      Übertragungsrate:
      max. 72,2 MBit/s (20 MHz), 150 MBit/s (40 MHz), 433,3 MBit/s (80 MHz)
      Schutzart:
      IP20
    • CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

      CU8210-D001-0102 | WLAN-USB-Stick für Europa, Russland, Südafrika, Israel, Korea, Taiwan, China, Japan, Australien, Neuseeland, Indien

      Typ:
      WLAN-USB-Stick
      WLAN-Standards:
      802.11 b, g, n, a, ac (Wi-Fi 5)
      Übertragungsrate:
      max. 72,2 MBit/s (20 MHz), 150 MBit/s (40 MHz), 433,3 MBit/s (80 MHz)
      Schutzart:
      IP20
    • CU8210-D001-0200 | WLAN-USB-Stick für Arm®-basierte Geräte mit Windows CE, für Europa, China

      CU8210-D001-0200 | WLAN-USB-Stick für Arm®-basierte Geräte mit Windows CE, für Europa, China

      Typ:
      WLAN-USB-Stick
      WLAN-Standards:
      802.11 b, g, n
      Übertragungsrate:
      max. 72,2 MBit/s (20 MHz), 150 MBit/s (40 MHz)
      Schutzart:
      IP20
    • CU8210-D004-0200 | LTE-USB-Stick für USA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

      CU8210-D004-0200 | LTE-USB-Stick für USA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

      Typ:
      LTE-USB-Stick
      Übertragungsrate:
      max. LTE DL 150 MBit/s, UL 50 MBit/s
      Schutzart:
      IP20
    • CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

      CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

      Typ:
      Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten
      Schutzart:
      IP66
    • CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

      CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

      Typ:
      Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten
      Schutzart:
      IP65
    • CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

      CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

      Typ:
      4-Port-USB-3.0-Hub
      Schutzart:
      IP20
    • CU8810-0010 | DVI-Splitter mit USB-Extender für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010

      CU8810-0010 | DVI-Splitter mit USB-Extender für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010

      Typ:
      DVI-Splitter mit USB-2.0-Verlängerung für CP29xx-0000, CP39xx-0000, CP69xx-0010 und CP79xx-0010
      Schutzart:
      IP20
    • CU8815 | DVI-Splitter

      CU8815 | DVI-Splitter

      Typ:
      DVI-Splitter
      Schutzart:
      IP20
    • CU8870 | USB-Compact-Flash-Slot

      CU8870 | USB-Compact-Flash-Slot

      Typ:
      USB-Compact-Flash-Slot
      Schutzart:
      IP20
    • CU8871 | USB-CFast-Slot

      CU8871 | USB-CFast-Slot | USB-CFast-Slot

      Typ:
      USB-CFast-Slot
      Schutzart:
      IP20