LösenAnheftenSchließen

ELX9560 | Einspeiseklemme, 24 V DC, potenzialgetrennt

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELX9560 | Einspeiseklemme, 24 V DC, potenzialgetrennt

ELX9560 | Einspeiseklemme, 24 V DC, potenzialgetrennt

Power-LED IN, EX
Powerkontakt + 24 V EX
Powerkontakt 0 V EX
+24 V
0 V
Draufsicht 
ELX9560 | Einspeiseklemme, 24 V DC, potenzialgetrennt

ELX9560 | Einspeiseklemme, 24 V DC, potenzialgetrennt

Die Einspeiseklemme ELX9560 erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung (24 V EX) zur Versorgung der nachfolgenden ELX-Klemmen. Die angeschlossenen ELX-Klemmen werden über die Powerkontakte versorgt. Die eingespeiste Spannung und die an den Powerkontakten ausgegebene Spannung werden kontinuierlich überwacht. Der Betriebszustand der Klemme wird durch LEDs angezeigt und ist zu Diagnosezwecken im Prozessabbild der übergeordneten Steuerung auszulesen.

 

Sollte eine erneute Einspeisung erforderlich sein, kann die Kombination aus einer ELX9410 und einer weiteren Einspeiseklemme des Typs ELX9560 verwendet werden, sodass weitere ELX-Klemmen angereiht werden können. Der ELX-Klemmenstrang muss mit einer ELX9012 oder zwei ELX9410 abgeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELX9560
TechnikEinspeiseklemme
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannung24 V DC EX
Ausgangsstrom max.0,65 A (ab Hardware-Stand 01)
Stromaufnahme E-Bus40 mA typ.
Besondere Eigenschaftengalvanisch getrennte Ausgangsspannung, Verpolungsschutz, Diagnose der Speise- und Ausgangsspannung
Gewichtca. 200 g
Gehäusebreite48 mm
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus, CCC
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
  Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenELX-48-PWR
BauformGehäuse für Spannungsversorgung
MaterialPolycarbonat, blau
Abmessungen (B x H x T)48 mm x 100 mm x 70 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²
Abisolierlänge5…6 mm
Powerkontakte2 Federkontakte

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen