EL9561 | Netzteilklemme 0…20 V DC, 0…2 A, galvanisch getrenntNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9561 | Netzteilklemme 0…20 V DC, 0…2 A, galvanisch getrennt

EL9561 | Netzteilklemme 0…20 V DC, 0…2 A, galvanisch getrennt

Run
Error
Input
Output
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Output voltage U0
+24 V DC
0 V
Output voltage 0 V
Output voltage U0
+24 V DC
0 V
Output voltage 0 V
EL9561 | Netzteilklemme 0…20 V DC, 0…2 A, galvanisch getrennt

EL9561 | Netzteilklemme 0…20 V DC, 0…2 A, galvanisch getrennt

Die Netzteilklemme EL9561 erzeugt aus der 24 V DC Eingangsspannung eine einstellbare Ausgangsspannung. Damit eignet sie sich zur Versorgung von Sensoren oder Geräten, die weniger als die üblicherweise vorhandenen 24 V benötigen. Sie kann auch wie eine analoge Ausgangsklemme zur Simulation von langsam veränderlichen Signalen verwendet werden, verfügt aber über deutlich mehr Ausgangsleistung als ein 20-mA-Kanal. Der Betriebszustand wird per LED und Prozessdaten ausgegeben. Die Diagnose beinhaltet u. a. den ausgegebenen Strom und die ausgegebene Spannung, die Einbindung der Klemme in einen externen Regelkreis z. B. zur Reduktion von Lasteffekten ist also möglich.

 

Die Klemme ist Teil der Gruppe der einstellbaren Versorgungsgeräte. Ist kein einstellbarer Ausgang gefordert, bieten sich Festspannungsgeräte bzw. Stromversorgungen an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9561
Anschlusstechnik2-Leiter
Kurzschlussfestigkeitja
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv bis 1 mF
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Auflösung11 Bit
Anzahl Ausgänge1
Ausgangsleistung4,8 W
Ausgangsspannung2 Ausgabebereiche: 0,5…5 V; 1…20 V (Abwärtsregelung)
Ausgangsstrommax. 2 A, begrenzt durch die Ausgangsleistung
Ausgaberate1 kHz
Wirkungsgradca. 75 %
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte10 mA + Ausgangsleistung/Ausgangsspannung
PotenzialtrennungKanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test
Diagnose im Prozessabbildja
Distributed Clocks
AusgabeunsicherheitSpannung: < ±0,5 % (bei 25 °C ±5 °C und bis 100 mA, bezogen auf den Ausgabeendwert, weitere Angaben siehe Dokumentation)
Besondere EigenschaftenKonstantspannung, 2 Ausgangsbereiche 5/20 V, Ausgabestrommessung 1 %, Ausgabespannungsmessung 0,5 %, max. Änderungsgeschwindigkeit 1000 V/Sek., galvanische Trennung
Gewichtca. 55 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL9561Netzteilklemme 0…20 V DC, 0…2 A, galvanisch getrennt
ES9561Netzteilklemme 0…20 V DC, 0…2 A, galvanisch getrennt, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen