LösenAnheftenSchließen

EL9185 | Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9185 | Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC

EL9185 | Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC

Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9185 | Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC

EL9185 | Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC

Die Potenzialverteilungsklemme EL9185 stellt die Versorgungsspannung über die frontseitigen Klemmkontakte zur Verfügung.

Die 24 V und 0 V können jeweils 4x von vorne abgegriffen werden. Die Powerkontakte sind mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und werden zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9185 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9185
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Strombelastung≤ 10 A
Nennspannungbeliebig bis 230 V AC/DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
4
Breite im Prozessabbild0
Gehäusebreite12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
nur 2 Powerkontakte
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL9185Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC
ES9185Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC, steckbare Verdrahtung