LösenAnheftenSchließen

EL9190 | Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9190 | Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC

EL9190 | Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC

Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung L
Einspeisung N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9190 | Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC

EL9190 | Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC

Die Potenzialeinspeiseklemme EL9190 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit einer Spannung von bis zu 230 V AC. Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte aufgenommen und über die innenliegenden Powerkontakte an die benachbarten Klemmen weitergegeben. Der E-Bus wird wie in gewohnter Weise zur benachbarten Klemme durchgeführt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9190
TechnikPotenzialeinspeiseklemme
Strombelastung≤ 10 A
Nennspannungbeliebig bis 230 V AC/DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
PE-Kontaktja
Breite im Prozessabbild0
Gehäusebreite12 mm
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL9190Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC
ES9190Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen