LösenAnheftenSchließen

EL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme, 48 V, 500 µF

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme, 48 V, 500 µF

EL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme, 48 V, 500 µF

Overload
Powerkontakt
Powerkontakt
Rextern
+UIN
Rextern
-UIN
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme, 48 V, 500 µF

EL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme, 48 V, 500 µF

Die Puffer-Kondensatorklemme EL9570 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung von Versorgungsspannungen. Die EL9570 kann in Verbindung mit der Schrittmotorklemme EL7041, der DC-Motorklemme EL7342 und den Servomotorklemmen EL7201 und EL7211 eingesetzt werden. Geringer Innenwiderstand und hohe Pulsstromfestigkeit ermöglichen eine gute Pufferung parallel zu einem Netzteil. Besonders in Verbindung mit antriebstechnischen Anwendungen werden Rückströme gespeichert und damit Überspannungen verhindert. Übersteigt die rückgespeiste Energie das Fassungsvermögen der Kondensatoren, kann die Energie über einen externen Bremswiderstand abgeleitet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: EL9576

Produktinformationen

Technische DatenEL9570
TechnikPuffer-Kondensator
Nennspannung48 V DC
Kapazität500 µF
Max. Rippelstrom10 A @ 100 kHz
Innenwiderstand< 20 mΩ @ 100 kHz
Chopper-Spannung> 56 V
Empfohlener Bremswiderstandsiehe Dokumentation
Regelbereich Überspannung±2 V
Taktrate Bremswiderstandlastabhängig, 2-Punktregelung
Potenzialtrennung1500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenfür Neuprojekte empfohlen: EL9576
Gewichtca. 90 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL9570Puffer-Kondensator-Klemme, 48 V, 500 µF
ES9570Puffer-Kondensator-Klemme, 48 V, 500 µF, steckbare Verdrahtung