EL9180 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC, 2 x 0 V DC, 2 x PE

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9180 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC, 2 x 0 V DC, 2 x PE

EL9180 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC, 2 x 0 V DC, 2 x PE

Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Power contact PE
EL9180 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC, 2 x 0 V DC, 2 x PE

EL9180 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC, 2 x 0 V DC, 2 x PE

Die Potenzialverteilungsklemme EL9180 stellt die Versorgungsspannung über die frontseitigen Klemmkontakte zur Verfügung. Die 24 V, 0 V und PE, können jeweils zweimal von vorne abgegriffen werden. Die Powerkontakte sind mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und werden zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9180 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9180
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Strombelastung≤ 10 A
Nennspannungbeliebig bis 230 V AC/DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
PE-Kontaktja
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
2
Breite im Prozessabbild0
Gehäusebreite12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL9180Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC, 2 x 0 V DC, 2 x PE
ES9180Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC, 2 x 0 V DC, 2 x PE, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen