LösenAnheftenSchließen

EL9188 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9188 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC

EL9188 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC

Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9188 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC

EL9188 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC

Die Potenzialverteilungsklemme EL9188 stellt 16 Klemmstellen mit dem 24-V-Potenzial vorne an den Klemmkontakten zur Verfügung. Der 24-V-Powerkontakt ist mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Der 0-V-Powerkontakt ist nicht mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden, er wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9188 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden. Die HD-EtherCAT-Klemmen (High-Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12 mm breiten EtherCAT-Klemme 16 Anschlusspunkte. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, erfolgen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9188
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Anzahl Ausgängez. B.: 16 x 24-V-Kontakt
Strombelastung≤ 10 A
Nennspannung≤ 60 V
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
16
Breite im Prozessabbild0
Gehäusebreite12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja, links ohne PE
Besondere EigenschaftenDirektstecktechnik
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A