LösenAnheftenSchließen

EL9400 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9400 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung

EL9400 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung

Power-LED (E-Bus)
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
+24 V
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
PE
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9400 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung

EL9400 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung

Die Netzteilklemme EL9400 dient zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen stattfindet. Jede EtherCAT-Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technischen Daten: „Stromaufnahme E-Bus“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von EtherCAT-Klemmen kann die EL9400 eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E-Busses um 2 A zu erhöhen. Zusätzlich zur E-Bus Auffrischung, kann eine 24 V DC Einspeisung für die Powerkontakte von bis zu 10 A erfolgen.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: EL9410

Produktinformationen

Technische DatenEL9400
TechnikNetzteilklemme
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom70 mA typ. + (E-Bus/4)
Ausgangsspannung5 V zur Versorgung des E-Busses
Ausgangsstrom2 A
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Isolationsspannung In-/Output
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL9400Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung
ES9400Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen