Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-6040 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-6040 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9221-6040 |
---|---|
Technik | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal |
Eingangsstrom | max. 10 A |
Nennstrom | 4 A |
Anzahl Eingänge | 1 |
Anzahl Ausgänge | 1 |
Wiedereinschaltzeit | ≥10 s |
Vorwarnung Ausgangsauslastung | 90 % |
Integriertes Fail-Safe-Element | 6 A (T) |
Überspannungsabschaltung | ≥ 32 V DC |
Unterspannungsvorwarnung | – |
Verpolungsabschaltung | – |
Stromaufnahme E-Bus | 80 mA typ. |
Nennspannung | 24 V DC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Besondere Eigenschaften | Ausgang zusätzlich über Powerkontakt, LED-Taster |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |