LösenAnheftenSchließen

EL9562 | EtherCAT-Klemme, Netzteil, 24 V DC, 2 x Ausgang 24 V DC, 0,2 A, galvanisch getrenntNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9562 | EtherCAT-Klemme, Netzteil, 24 V DC, 2 x Ausgang 24 V DC, 0,2 A, galvanisch getrennt

EL9562 | EtherCAT-Klemme, Netzteil, 24 V DC, 2 x Ausgang 24 V DC, 0,2 A, galvanisch getrennt

Run
Power 1
UP
Power 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1, 24 V
Ausgang 2, 24 V
Ausgang 1, 0 V
Ausgang 2, 0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9562 | EtherCAT-Klemme, Netzteil, 24 V DC, 2 x Ausgang 24 V DC, 0,2 A, galvanisch getrennt

EL9562 | EtherCAT-Klemme, Netzteil, 24 V DC, 2 x Ausgang 24 V DC, 0,2 A, galvanisch getrennt

Die Netzteilklemme EL9562 erzeugt aus der 24-V-DC-Eingangsspannung zwei galvanisch getrennte Ausgangsspannungen mit 24 V DC. Die Ausgangsspannungen können an der Klemme mit einem Strom von 0,2 A abgegriffen werden, sie sind untereinander und zur Eingangsspannung galvanisch getrennt. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemme an. Durch Verschalten beider Spannungen kann eine symmetrische Gleichspannung erzeugt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9562
TechnikNetzteilklemme
Kurzschlussfestigkeitja
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom2 x ≤ 0,2 A
Stromaufnahme E-Bus40 mA
Isolationsspannung1.500-V-AC-Dauerbelastung Feldseite/E-Bus
Isolationsspannung In-/Output500-V-AC-Dauerbelastung (Feldseite)
Besondere Eigenschaftenautomatischer Wiederanlauf nach Kurzschluss, Diagnose UIN/UOUT
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A