Die Schirmklemme EL9070 verfügt über acht Klemmstellen mit dem Potenzial der Tragschiene und ermöglicht den Abgriff einer Abschirmung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten. Die EL9070 stellt durch ihre innenliegende, vollflächige Kupferfläche zusätzlich eine gute Abschirmung zwischen zwei EtherCAT-Klemmen dar.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9070 |
---|---|
Technik | Schirmklemme |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Nennspannung | beliebig bis 230 V AC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Schirmanschluss | 8 x |
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich | nein |
E-Bus durchgeschleift | ja |
Breite im Prozessabbild | 0 |
Elektrische Verbindung zur Hutschiene | ja |
Gehäusebreite | 12 mm |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt | ja, links ohne PE |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt | – |
Besondere Eigenschaften | Ableitung von EMV-Störung über große Kupferflächen an die Hutschiene |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL9070 | Schirmklemme |
ES9070 | Schirmklemme, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen