EL9560 | Netzteilklemme 24 V DC/24 V DC, 0,1 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9560 | Netzteilklemme 24 V DC/24 V DC, 0,1 A

EL9560 | Netzteilklemme 24 V DC/24 V DC, 0,1 A

Power
Run
Power
Power contact
Power contact
Power contact
+24 V DC
Access to 24 V
Access to 0 V
PE
0 V
EL9560 | Netzteilklemme 24 V DC/24 V DC, 0,1 A

EL9560 | Netzteilklemme 24 V DC/24 V DC, 0,1 A

Die Netzteilklemme EL9560 erzeugt aus der Eingangsspannung 24 V DC eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung kann an der Klemme mit einem Strom von 0,1 A abgegriffen werden. Ebenfalls werden die nachfolgenden EtherCAT-Klemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemme an. Es besteht eine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung von 500 V.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9560
TechnikNetzteilklemme
Kurzschlussfestigkeitja
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannung24 V DC (-15 %/+5 %)
Ausgangsstrom≤ 0,1 A
Stromaufnahme E-Bus90 mA
Isolationsspannung1.500-V-AC-Dauerbelastung Feldseite/E-Bus
Isolationsspannung In-/Output500-V-AC-Dauerbelastung (Feldseite)
Besondere Eigenschaftenautomatischer Wiederanlauf nach Kurzschluss, Diagnose UIN/UOUT
Gewichtca. 65 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL9560Netzteilklemme 24 V DC/24 V DC, 0,1 A
ES9560Netzteilklemme 24 V DC/24 V DC, 0,1 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen