ELX9410 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELX9410 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose

ELX9410 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose

Power
Power E-bus
Run
+24 V DC
0 V
ELX9410 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose

ELX9410 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die Netzteilklemme ELX9410 dient zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen stattfindet. Jede EtherCAT-Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technische Daten: „Stromaufnahme E-Bus“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von ELX-Klemmen kann die ELX9410 zusätzlich eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E-Busses auf 1 A zu erhöhen. Die ELX9410 verfügt über eine Diagnosefunktion, die per LED und im Prozessabbild angezeigt wird.

Zusätzlich verfügt die ELX9410 über eine Finne zur Einhaltung des geforderten Fadenmaßes gemäß IEC 60079-11. Dies ermöglicht den Anschluss eines weiteren Netzteils des Typs ELX9560 zur Fortsetzung eines ELX-Klemmenstranges auf derselben Hutschiene. Weiterhin lässt sich mit zwei direkt aufeinanderfolgenden ELX9410 das notwendige Fadenmaß zur Fortführung des Klemmenstrangs mit Standard-EtherCAT-Klemmen erreichen. Auf diese Weise lassen sich eigensichere Signale komfortabel mit den Vorteilen der EtherCAT-Klemmen verbinden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELX9410
TechnikEinspeiseklemme
Kurzschlussfestigkeitja
Eingangsspannung24 V DC
Eingangsstrom45 mA typ. + (E-Bus/4)
Ausgangsspannung5 V zur Versorgung des E-Busses
Ausgangsstrom max.1 A
Diagnose im Prozessabbildja
Besondere EigenschaftenE-Bus-Auffrischung für ELX- und EL-Klemmen
Gewichtca. 65 g
Gehäusebreite12 mm
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus, CCC
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
  Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenELX-12-PWR
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LED und aufgesteckter Finne
MaterialPolycarbonat, blau
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 83 mm
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
Powerkontaktenein