Die Netzteilklemme EL9562-0015 erzeugt aus der 24-V-DC-Eingangsspannung zwei galvanisch getrennte Ausgangsspannungen mit 15 V DC. Die Ausgangsspannungen können an der Klemme mit einem Strom von 0,3 A abgegriffen werden, sie sind untereinander und zur Eingangsspannung galvanisch getrennt. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemme an. Durch Verschalten beider Spannungen kann eine symmetrische Gleichspannung erzeugt werden.
Die Klemme ist Teil der Gruppe der Versorgungsgeräte mit Festspannung, zu der auch die Stromversorgungen zählen. Ist eine einstellbare Ausgangsspannung bzw. ein einstellbarer Ausgangsstrom gefordert, bieten sich einstellbare Versorgungsgeräte an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9562-0015 |
---|---|
Technik | Netzteilklemme |
Kurzschlussfestigkeit | ja |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom | 2 x ≤ 0,3 A |
Stromaufnahme E-Bus | 60 mA |
Besondere Eigenschaften | automatischer Wiederanlauf nach Kurzschluss, Diagnose UIN/UOUT |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |