LösenAnheftenSchließen

EL9181 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 2 Potenziale

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9181 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 2 Potenziale

EL9181 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 2 Potenziale

Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9181 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 2 Potenziale

EL9181 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 2 Potenziale

Die Potenzialverteilungsklemme EL9181 stellt 2 Potenziale mit je 8 Klemmstellen zur Potenzialverteilung zur Verfügung und ermöglicht den Abgriff der Spannungen ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten. Die Powerkontakte werden ohne Verbindung zu den Klemmstellen zur nächsten Klemme durchgereicht.

Die HD-EtherCAT-Klemmen (High-Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12 mm breiten EtherCAT-Klemme 16 Anschlusspunkte. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, erfolgen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9181
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Anzahl getrennter Potenziale2
Klemmstellen pro Potenzial8
Strombelastungmax. 10 A
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Nennspannung≤ 60 V AC/DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
E-Bus durchgeschleiftja
Powerkontakte durchgeschleiftja (2 Powerkontakte)
Besondere Eigenschaften2 x 8-fach Brücken
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A