LösenAnheftenSchließen

EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte FunktionenVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

Run-LED
Ready-LED
Taster LED 1
Status-LED 1
Status-LED 2
Taster-LED 2
Abgesicherter
Ausgang 1
über Power-
kontakt
Power-
kontakt 0 V
Digital-Eingang 1
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
Digital-Eingang 2
Abgesicherter
Ausgang 1
Abgesicherter
Ausgang 2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

Absicherung für die 24-V-DC-Versorgung

Systemintegrierter Überstromschutz in der EtherCAT-Klemme EL9227

Automatica: Beckhoff Messe-TV

Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

SPS IPC Drives: Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

Absicherung für die 24-V-DC-Versorgung

Systemintegrierter Überstromschutz in der EtherCAT-Klemme EL9227

Automatica: Beckhoff Messe-TV

Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

SPS IPC Drives: Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-5500 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-5500 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

 

Die EL9227-xxxx besitzen im Vergleich zu den EL9221-xxxx und EL9222-xxxx erweiterte Funktionen. Es stehen zahlreiche Prozessdaten zur Verfügung, gemessene Strom- und Spannungswerte können ebenfalls angezeigt werden. Hierdurch sind die EL9227-xxxx ideal für ein Anlagenmonitoring geeignet und erleichtern die Fehlersuche, da sie die letzten 10 Ereignisse ein einer Log-Datei speichern.

Zudem gibt es erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie z. B. Kennlinienauswahl, Unterspannungs/Vorwarnungslevel, Startverhalten etc. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9227-5500
TechnikÜberstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal
Eingangsstrommax. 10 A
Nennstromeinstellbar von 1…10 A in 1-A-Schritten, ∑ 10 A
Anzahl Eingänge2
Anzahl Ausgänge2
Wiedereinschaltzeit≥ 10 s (temperaturabhängig)
Vorwarnung Ausgangsauslastungeinstellbar; 50…100 %
Integriertes Fail-Safe-Element15 A (F) | 15 A (F)
Überspannungsabschaltung≥ 32 V DC
Unterspannungsvorwarnungeinstellbar; 17…24 V DC
Verpolungsabschaltungja
Rückeinspeiseabschaltungeinstellbar; 3-stufig
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Nennspannung24 V DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Besondere EigenschaftenAusgang 1 zusätzlich über Powerkontakt, LED-Taster, erweiterte Funktionen
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A