EL9221-5000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 10 A, einstellbarVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9221-5000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 10 A, einstellbar

EL9221-5000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 10 A, einstellbar

Run
Ready
Button 1
Protected
output 1
via power
contact
Power
contact 0 V
Digital input 1
Infeed 24 V
Infeed 0 V
Protected
output 1
EL9221-5000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 10 A, einstellbar

EL9221-5000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 10 A, einstellbar

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-5000 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-5000 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. 10 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9221-5000
TechnikÜberstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal
Eingangsstrommax. 10 A
Nennstromeinstellbar von 1…10 A in 1-A-Schritten
Anzahl Eingänge1
Anzahl Ausgänge1
Wiedereinschaltzeit≥10 s
Vorwarnung Ausgangsauslastung90 %
Integriertes Fail-Safe-Element15 A (F)
Überspannungsabschaltung≥ 32 V DC
Unterspannungsvorwarnung
Verpolungsabschaltung
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Nennspannung24 V DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Besondere EigenschaftenAusgang zusätzlich über Powerkontakt, LED-Taster
Gewichtca. 55 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs