LösenAnheftenSchließen

EL9930 | PROFIsafe-Segment-Abschlussklemme

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9930 | PROFIsafe-Segment-Abschlussklemme

EL9930 | PROFIsafe-Segment-Abschlussklemme

EL9930 | PROFIsafe-Segment-Abschlussklemme

EL9930 | PROFIsafe-Segment-Abschlussklemme

Die PROFIsafe-Segment-Abschlussklemme EL9930 unterstützt die Realisierung von zulässigen PROFIsafe Master- und Slave-Konfigurationen zusammen mit einer TwinSAFE-Logik, z. B. mit der TwinSAFE-Logic-Klemme EL6910.

Die EL9930 meldet sich beim Scannen der I/O-Konfiguration als zwei EtherCAT-Slaves (EL9930-0000 und EL9930-0001), somit kann für beide Datenrichtungen eingestellt werden, welche PROFIsafe-Daten beachtet werden sollen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9930
TechnikEtherCAT
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Anzahl Eingänge0
Anzahl Ausgänge0
Stromaufnahme E-Bus120 mA
Verlustleistung1 W
Breite im Prozessabbilddynamisch, entsprechend der Konfiguration in TwinCAT 3
Gehäusebreite12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Gewichtca. 42 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+55 °C/-40…+70 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen