Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit einer Endkappe abgeschlossen werden. Die EL9012 deckt zusätzlich zum E-Bus auch die Powerkontakte ab und ist farblich der EL-Klemmenserie angepasst.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9012 |
---|---|
Technik | Endkappe |
Gehäusebreite | 5 mm |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt | ja |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt | ja |
Besondere Eigenschaften | Abdeckung der Power- und E-Bus-Kontakte |
Gewicht | ca. 10 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen