![EL9227-6644 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A, erweiterte Funktionen](https://multimedia.beckhoff.com/media/el9227-6644__web_preview.png)
Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-6644 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-6644 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.
Die EL9227-xxxx besitzen im Vergleich zu den EL9221-xxxx und EL9222-xxxx erweiterte Funktionen. Es stehen zahlreiche Prozessdaten zur Verfügung, gemessene Strom- und Spannungswerte können ebenfalls angezeigt werden. Hierdurch sind die EL9227-xxxx ideal für ein Anlagenmonitoring geeignet und erleichtern die Fehlersuche, da sie die letzten 10 Ereignisse ein einer Log-Datei speichern.
Zudem gibt es erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie z. B. Kennlinienauswahl, Unterspannungs/Vorwarnungslevel, Startverhalten etc. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9227-6644 |
---|---|
Technik | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal |
Eingangsstrom | max. 10 A |
Nennstrom | 4 A/4 A |
Anzahl Eingänge | 2 |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Wiedereinschaltzeit | ≥ 10 s (temperaturabhängig) |
Vorwarnung Ausgangsauslastung | einstellbar; 50…100 % |
Integriertes Fail-Safe-Element | 6 A (T) | 6 A (T) |
Überspannungsabschaltung | ≥ 32 V DC |
Unterspannungsvorwarnung | einstellbar; 17…24 V DC |
Verpolungsabschaltung | ja |
Rückeinspeiseabschaltung | einstellbar; 3-stufig |
Stromaufnahme E-Bus | 80 mA typ. |
Nennspannung | 24 V DC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Besondere Eigenschaften | Ausgang 1 zusätzlich über Powerkontakt, LED-Taster, erweiterte Funktionen |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse