LösenAnheftenSchließen

EL9540-0010 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9540-0010 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

EL9540-0010 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

Run-LED
Power-UP-LED
Diag-UP-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Eingang 24 V
Eingang 0 V
Ausgang +24 V
Ausgang 0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9540-0010 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

EL9540-0010 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

Die Surgefilterklemme EL9540-0010 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-DC Feldversorgung. Der Filter schützt die EtherCAT-Klemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche, dynamische Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder bei indirekten Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können.

Mit der EL9540-0010 kann die Klemmenstation, insbesondere analoge Klemmen, in besonders rauer Umgebung wie z. B. im On- und Offshore-Bereich sowie im Schiffbau vor Beschädigung geschützt werden. Die Stromversorgung für die Feldversorgung beträgt 5 A.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9540-0010
TechnikSurgefilter-Feldversorgung
Stromaufnahme E-Bus40 mA typ.
Nennspannung24 V (-15 %/+20 %)
Surgefilter-Feldversorgungja
Strombelastbarkeit Feldversorgung≤ 5 A
PE-Anschlussja
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnoseja
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A