EL9011 | Endkappe für E-Bus-Kontakte

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9011 | Endkappe für E-Bus-Kontakte

EL9011 | Endkappe für E-Bus-Kontakte

EL9011 | Endkappe für E-Bus-Kontakte

EL9011 | Endkappe für E-Bus-Kontakte

Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit einer Endkappe abgeschlossen werden. Die EL9011 deckt die E-Bus-Kontakte ab und ist farblich der EL-Klemmenserie angepasst.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9011
TechnikEndkappe
Gehäusebreite5 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Besondere EigenschaftenAbdeckung der E-Bus-Kontakte
Gewichtca. 8 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx