EL9550-0010 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9550-0010 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung

EL9550-0010 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung

Power system
US low
Run
Power field
UP low
Power contact
Power contact
Output +24 V
system
Input +24 V
field
Input 0 V
field
Input +24 V
system
Output 0 V
system
Output +24 V
Output 0 V
Input 0 V
system
EL9550-0010 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung

EL9550-0010 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung

Die Systemklemme EL9550-0010 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-DC-Feld- und Systemversorgung. Der Filter schützt die EtherCAT-Klemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche, dynamische Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder bei indirekten Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können.

Mit der EL9550-0010 kann die Klemmenstation, insbesondere digitale Klemmen, in besonders rauer Umgebung wie z. B. im On- und Offshore-Bereich sowie im Schiffbau vor Beschädigung geschützt werden.Die Strombelastung ist für Feld- und Systemversorgung in Summe 10 A.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9550-0010
TechnikSurgefilter-System- und -Feldversorgung
Stromaufnahme E-Bus40 mA typ.
Nennspannung24 V (-15 %/+20 %)
Surgefilter-Feldversorgungja
Surgefilter-Systemversorgungja
Strombelastbarkeit Feldversorgungbis zu 10 A, Feld+System ∑ 10 A
Strombelastbarkeit Systemversorgungbis zu 10 A, Feld+System ∑ 10 A
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnoseja
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, DNV GL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin