LösenAnheftenSchließen

EL9210 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose und Sicherung

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9210 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose und Sicherung

EL9210 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose und Sicherung

Error-LED
Power-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9210 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose und Sicherung

EL9210 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose und Sicherung

Die Potenzialeinspeiseklemme EL9210 mit Sicherung und Diagnose, ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit einer abgesicherten Standardspannung 24 V DC. Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte aufgenommen und über die innenliegenden Powerkontakte abgesichert an die benachbarten Klemmen weitergegeben. Die Absicherung erfolgt mit einer 6,3-A-Schmelzsicherung welche an der Front wechselbar ist.

Zur Überwachung der Versorgungsspannung meldet die Klemme den Status der Einspeiseklemme durch zwei Eingangsbits zum EtherCAT-Koppler. Eine Power- und eine Error-LED zeigen den Betriebszustand an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9210
TechnikPotenzialeinspeiseklemme mit Diagnose und Sicherung
Strombelastung≤ 10 A
Power-LEDgrün
Defekt-LEDrot
Erneute Einspeisungja
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Nennspannung24 V DC
Eingebaute Feinsicherung…6,3 A
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnose im Prozessabbildja
Meldung an E-Busja
PE-Kontaktja
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
Breite im Prozessabbild2
Gehäusebreite12 mm
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-6pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 70 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A