Die Abschirmklemme EL9195 ermöglicht den Anschluss der Schirmung von vorne über 2 Klemmkontakte welche direkt mit der Hutschiene verbunden werden um elektromagnetische Einstrahlungen optimal ableiten zu können.
Der mehrfache Abgriff der Versorgungsspannung über die frontseitigen Klemmkontakte ist durch die EtherCAT-Klemme EL9195 zusätzlich sichergestellt. Die 24 V und 0 V können jeweils zweimal von vorne abgegriffen werden. Die Powerkontakte sind mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und werden zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9195 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9195 |
---|---|
Technik | Schirmklemme |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Nennspannung | beliebig bis 230 V AC/DC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Schirmanschluss | 2 x |
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich | 2 |
Breite im Prozessabbild | 0 |
Elektrische Verbindung zur Hutschiene | ja |
Gehäusebreite | 12 mm |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt | nur 2 Powerkontakte |
Besondere Eigenschaften | Ableitung von EMV-Störung |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL9195 | Schirmklemme |
ES9195 | Schirmklemme, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen