LösenAnheftenSchließen

EL9550-0012 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung mit bis zu 10 AVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9550-0012 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung mit bis zu 10 A

EL9550-0012 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung mit bis zu 10 A

Power-LED
System
Power-LED
Field
Powerkontakt
Powerkontakt
Ausgang +24 V
System
Eingang +24 V
Field
Eingang 0 V
Field
Eingang +24 V
System
Ausgang 0 V
System
Ausgang +24 V
Ausgang 0 V
Eingang 0 V
System
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9550-0012 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung mit bis zu 10 A

EL9550-0012 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung mit bis zu 10 A

Die Systemklemme EL9550-0012 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-Feld- und Systemversorgung. Der Filter schützt die EtherCAT-Klemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche, dynamische Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder bei indirekten Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können.

Mit der EL9550-0012 kann die Klemmenstation in besonders rauer Umgebung wie z.B. im On- und Offshore Bereich vor Beschädigung geschützt werden. Die Strombelastung ist sowohl für die Feldversorgung als auch für die Systemversorgung je 10 A. Die höhere Systemversorgung ist vorteilhaft bei der Versorgung von Embedded-PCs, die eine höhere Stromaufnahme haben.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9550-0012
TechnikSurgefilter-System- und -Feldversorgung
Nennspannung24 V (-15 %/+20 %)
Surgefilter-Feldversorgungja
Surgefilter-Systemversorgungja
Strombelastbarkeit Feldversorgung≤ 10 A
Strombelastbarkeit Systemversorgung≤ 10 A
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A