LösenAnheftenSchließen

EL9576 | Brems-Chopper-Klemme

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9576 | Brems-Chopper-Klemme

EL9576 | Brems-Chopper-Klemme

Run-LED
Over Voltage
Undervoltage
Chopper ON
Out Voltage OK
Temp Warning
Temp R Warning
Error-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Rextern
+UIN
+UIN
+UIN
Rextern
-UIN
-UIN
-UIN
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9576 | Brems-Chopper-Klemme

EL9576 | Brems-Chopper-Klemme

Die Brems-Chopperklemme EL9576 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung von Versorgungsspannungen. Die EL9576 kann in Verbindung mit den Schrittmotorklemmen EL70xx, den DC-Motorklemmen EL73xx oder den Servomotorklemmen EL72xx eingesetzt werden. Geringer Innenwiderstand und hohe Pulsstromfestigkeit ermöglichen eine gute Pufferung parallel zu einem Netzteil. Besonders in Verbindung mit antriebstechnischen Anwendungen werden Rückströme gespeichert und damit Überspannungen verhindert. Übersteigt die rückgespeiste Energie das Fassungsvermögen der Kondensatoren, kann die Energie über einen externen Bremswiderstand abgeleitet werden. Diese Schaltschwelle kann direkt im TwinCAT System Manager parametriert werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9576
TechnikBrems-Chopper
Nennspannungbeliebig bis 72 V
Kapazität155 µF
Max. Rippelstrom10 A
Innenwiderstand< 5 mΩ
Chopper-Spannungeinstellbar
Empfohlener Bremswiderstand10 Ω, 100 W typ. (applikationsabhängig)
Regelbereich Überspannung1 V typ., über CoE-Daten parametrierbar
Taktrate Bremswiderstandlastabhängig, max. 100 µs, 2-Punktregelung
Potenzialtrennung1500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschafteneinstellbarer Schwellwert
Gewichtca. 90 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL9576Brems-Chopper-Klemme
ES9576Brems-Chopper-Klemme, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen