LösenAnheftenSchließen

EL9510 | Netzteilklemme 10 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9510 | Netzteilklemme 10 V DC

EL9510 | Netzteilklemme 10 V DC

Power-LED IN
Überstrom
Power-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
+24 V
Abgriff Uo
Abgriff 0 V
Abgriff Schirm
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9510 | Netzteilklemme 10 V DC

EL9510 | Netzteilklemme 10 V DC

Die Netzteilklemme EL9510 erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine Ausgangsspannung von 10 V DC mit 0,5 A, die an der Klemme abgegriffen werden kann. Ebenfalls werden die nachfolgenden EtherCAT-Klemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemmen an; Kurzschluss oder Überlast werden durch die Überstrom-LED angezeigt. Der Status wird zusätzlich im Prozessabbild angezeigt. Es ist keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung U0 vorhanden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9510
TechnikNetzteilklemme mit Diagnose und Überstrom-LED
Kurzschlussfestigkeitja
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannung10 V DC ±1 %
Ausgangsstrom0,5 A
Stromaufnahme E-Bus90 mA
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Restwelligkeit< 5 mV
Diagnose im Prozessabbildja
Besondere Eigenschaftenstabilisierte Ausgangsspannung
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL9510Netzteilklemme 10 V DC
ES9510Netzteilklemme 10 V DC, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen