Die Potenzialverteilungsklemme EL9185-0010 mit zusätzlicher Einspeisefunktion ermöglicht den mehrfachen Abgriff der Versorgungsspannung an den Klemmstellen.
Die Powerkontakte sind mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und werden rechts zu den benachbarten Klemme durchgeführt. Aufgrund der zusätzlichen Einspeisefunktion sind die Powerkontakte links nicht rausgeführt wodurch eine neue Potenzialgruppe erstellt wird.
Die EL9185-0010 macht den Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste überflüssig.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9185-0010 |
---|---|
Technik | Potenzialverteilungsklemme mit Einspeisefunktion |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Erneute Einspeisung | ja |
Nennspannung | beliebig bis 230 V AC/DC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich | 3 |
Breite im Prozessabbild | 0 |
Gehäusebreite | 12 mm |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt | ja |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt | ja |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen