LösenAnheftenSchließen

EL9540 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9540 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

EL9540 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

Power-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
+24 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9540 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

EL9540 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

Die Surgefilterklemme EL9540 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-DC Feldversorgung. Der Filter schützt die EtherCAT-Klemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche, dynamische Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder bei indirekten Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können.

Mit der EL9540 kann die Klemmenstation in besonders rauer Umgebung wie z.B. im On- und Offshore Bereich vor Beschädigung geschützt werden. Die Stromversorgung für die Feldversorgung beträgt 10 A.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9540
TechnikSurgefilter-Feldversorgung
Nennspannung24 V (-15 %/+20 %)
Surgefilter-Feldversorgungja
Strombelastbarkeit Feldversorgung≤ 10 A
PE-Anschlussja
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL9540Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung
ES9540Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen